Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 3+ seater - 265 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 3+ seater - 265 x 90 x 74 cm
Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 3+ seater - 265 x 90 x 74 cm
    Ethnicraft

    Jack outdoor sofa - teak - Green fabric - 3+ seater - 265 x 90 x 74 cm

    Google-Übersetzung,
    Die Jack-Kollektion besticht aus jedem Blickwinkel durch ihre verführerischen, üppigen Formen und Kurven. Mit ihrem in Belgien gewebten Bezug bietet Jack klare, klassische Linien mit einem modernen Touch. Jedes Detail wurde sorgfältig gestaltet, um Komfort und Eleganz beim Genießen der Natur zu garantieren.

    Kontaktieren Sie Ethnicraft

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10439-Jack-outdoor-sofa
    • ProduktfamilieJack
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)74
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)265
    Verwandt
    • HauptmaterialTeakholz
    • Nettogewicht (kg)52.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas