Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm
Ethnicraft

Orb pouf - Fawn leather - 92 x 92 x 30 cm

Google-Übersetzung,
Der Orb-Pouf bringt entspannte Vielseitigkeit in Ihren Wohnraum. Seine großzügige, kieselsteinförmige Gestalt eignet sich gleichermaßen als zusätzliche Sitzgelegenheit, Fußhocker oder, kombiniert mit einem Tablett, als Beistelltisch. Weiche Konturen und ein angenehm weicher Bezug verleihen ihm Wärme und Charakter, während die niedrige, abgerundete Silhouette dem Raum eine verspielte Note verleiht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20166-Orb-pouf
  • ProduktfamilieOrb
  • ProduktgruppePoufs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)92
  • Tiefe (mm)92
Verwandt
  • HauptmaterialLeder
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas