Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - H2 Handrail Series - Glass Railing

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihre Geländerprojekte mit den Elite-Pfosten der H2-Handlaufserie auf – eine anspruchsvolle und vielseitige Lösung für Glasgeländersysteme im Innen- und Außenbereich. Die H2-Serie wurde für nahtlose Integration und dauerhafte Eleganz entwickelt und definiert modernes Geländerdesign mit Präzisionstechnik und hochwertigen Materialien neu.

    Innovatives Design für jede Anwendung

    Die H2-Serie bietet eine umfassende Palette an Optionen, darunter Blank-, Linien-, Eck- und Endpfosten , die für 1070 mm (42 1/8 Zoll) hohe Podeste und Treppen geeignet sind. Jeder Pfosten verfügt über vollständig verschweißte Rohrstützen, die unübertroffene Stärke und Stabilität gewährleisten und sich nahtlos in unsere Handlaufsysteme integrieren lassen.

    Premium-Funktionen für außergewöhnliche Leistung

    • Quadratische Glasklammern : Diese modernen und sicheren Klammern gewährleisten eine präzise Installation der Glasplatten mit einem eleganten, minimalistischen Look.
    • Feste und schwenkbare Modelle : Vollständig verschweißte Vierkantstangen bieten Flexibilität sowohl für gerade als auch für abgewinkelte Anwendungen, wodurch die H2-Serie ideal für Treppen und Podeste gleichermaßen geeignet ist.
    • Grundplatten aus massivem Edelstahl : Diese Grundplatten sind aus 4 Zoll massivem Edelstahlguss gefertigt und mit flachen, aufsteckbaren Grundplattenabdeckungen ausgestattet. Sie vereinen Haltbarkeit mit einem edlen, polierten Erscheinungsbild.

    Raffinierte Ästhetik und Haltbarkeit

    Mit ihrem zeitlosen Design und den klaren Linien verleiht die H2-Serie jedem Projekt einen Hauch zeitgenössischer Eleganz. Von der nahtlosen Handlaufintegration bis zur robusten Konstruktion ist jedes Detail auf dauerhafte Schönheit und Funktionalität ausgelegt.

    Wählen Sie die Elite-Pfosten der EAC H2-Handlaufserie für ein Geländersystem, das modernes Design mit überlegener Leistung verbindet und für ein makelloses Finish bei jedem Projekt sorgt.

    Spezifikation
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (with handrail): 1070mm (42 1/8")

      Post Height (with end cap): 1012mm (39 21/25")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

      Handrail Attachment Plate: 180° for End & Line Post & 90° for Corner Post

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEAC_Elite_Posts_H2_Handrail_Series
    • ProduktfamilieGlass Railing System
    • ProduktgruppePrefabricated Elite Posts
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1045
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialTempered glass
    • Nettogewicht (kg)4.81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_07_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel rails
    • Klassifizierung05 73 13
    • Format2014TitelGlazed Decorative Metal Railings
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit