Unser Residential Base Shoe der EAC M3-Serie verfügt über die patentierte TILT-LOCK™ -Technologie , die eine Neigung des Glases im Schuh um 2° nach vorne und hinten ermöglicht, sodass Sie die Installation jedes Mal schneller und einfacher mit exakter Ausrichtung durchführen können. Dies alles ist von einer Seite aus möglich, was Ihre Projekte effizienter macht. Die verstellbaren TILT-LOCK™ -Basisschuhe sind einbaufertig mit vorgebohrten Löchern und vollständig verdeckten Komponenten und bieten ein sauberes, fertiges und perfekt ausgerichtetes Aussehen für jede rahmenlose Glasgeländeranwendung.
Unser Residential Base Shoe der M3-Serie wurde mit größter Sorgfalt und ausschließlich für den Einsatz im Wohnbereich gefertigt. Dieses innovative Design verkörpert Modernität und bietet ein elegantes und minimalistisches Finish, das sowohl Innen- als auch Außenbereiche jedes Hauses aufwertet. Seine Kompatibilität mit dünneren Glasgrößen macht es ideal für rahmenlose Glasgeländeranwendungen in Wohnräumen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |