Quadratisches LED-Uplight. 120 V Eingang, eingebauter Treiber. Glaslinse. Außenverkleidung aus Edelstahl. Metallgehäuse aus Aluminiumguss. Inklusive Montagegehäuse aus Polycarbonat. Langlebige, energieeffiziente und wartungsarme LED-Technologie. Obwohl Stil und Design im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie stehen, unternimmt Eurofase große Anstrengungen, um Produktqualität und Kundenzufriedenheit sicherzustellen. Das Eurofase-Qualitätskontrollteam überwacht die mechanische und elektrische Integrität jedes Eurofase-Produkts. Ein strenger Prozess wird implementiert, um sicherzustellen, dass alle entscheidenden Elemente – wie Sicherheitszulassungen, Langlebigkeitstests, Verpackung und Anweisungen – den hohen Qualitätsstandards entsprechen, die von Eurofase erwartet werden. Die Eurofase-Zentrale beherbergt ein Prüflabor für UL 1598-Standards, in dem wir den Sicherheitszulassungsprozess unabhängig überwachen können. Eurofase wird die Einführung mehrerer neuer Design- und Technologietrends auf dem nordamerikanischen Markt zugeschrieben. Darüber hinaus fördert das Gespür des Unternehmens für zeitgenössisches Design kontinuierlich den Einsatz neuer Lampentechnologien wie LED, Halogen und Kompaktleuchtstofflampen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |