Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurobase®48 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®48 Self-supporting steel roof decking profile

Google-Übersetzung,
Europerfil EUROBASE®48 selbsttragendes Dachprofil aus Stahl (4.250.48). Profiltiefe 48 mm, Abdeckbreite 1000 mm und Dicke von 0,7 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782).
Spezifikation
  • Europerfil EUROBASE®48 self-supporting steel roof decking profile (4.250.48). Depth of profile 48 mm, cover width 1000 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurobase_48_cd
  • ProduktfamilieRoof decking
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente