Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra21® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

Google-Übersetzung,

KYRA21® architektonisches selbsttragendes Stahlprofil für Wandverkleidung (1.320.73). Profiltiefe 73 mm. Abdeckbreite 320 mm. Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech (EN 10169) in den Standardfarben und -beschichtungen von Europerfil. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Vertikale und horizontale Fassadenmontage.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkyra21_fa
  • ProduktfamilieWall cladding
  • ProduktgruppeMetallic Cladding Profiles for wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)73
  • Breite (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Außenwände
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit