Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer
Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Speedies® Foundation Reinforcement Spacer

    Google-Übersetzung,
    Speedies® Foundation – Die neue Generation von Bewehrungsabstandhaltern. Speedies® Foundation wurde speziell für die Verwendung mit geschweißten Drahtbewehrungsmatten auf weichen, unebenen und/oder schadensanfälligen Untergründen wie EPS-Dämmung, Sand, Kies und Kunststofffolien entwickelt. Diese stabilen, schalenförmigen Abstandhalter mit außergewöhnlicher Drucktragfähigkeit haben sich in Europa und darüber hinaus schnell etabliert. Ihre große, ebene Auflagefläche verhindert das Einsinken der Abstandhalter in den Untergrund und minimiert das Risiko von Beschädigungen an Feuchtigkeitssperren und/oder Radonmembranen bei der Installation auf solchen Oberflächen. Darüber hinaus sorgt die breite Basis für hervorragende Stabilität und geringe Kippgefahr. Das weltweit schnellste Bewehrungsabstandhaltersystem. Als weltweit schnellstes System zur Positionierung von Bewehrungsmatten mit der erforderlichen Betondeckung setzt Speedies® Maßstäbe hinsichtlich Installationskosten und Effizienz. Mit Speedies® Foundation reduziert sich die Installations- und Positionierungszeit der Bewehrungsabstandhalter um bis zu 95 %, wobei die Zeitersparnis selten unter 65 % liegt. Als Referenzprodukt und schnellste Installationsmethode eliminiert Speedies® die zusätzlichen Kosten, die durch den höheren Installationsaufwand herkömmlicher, langsamerer Bewehrungsabstandhalter entstehen. Geringer CO₂-Fußabdruck: Hergestellt aus recyceltem Polypropylen/Polyethylen (PP/PE) aus Haushaltsabfällen. Das einzigartige, platzsparende Design trägt zu geringen transportbedingten CO₂-Emissionen bei. Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist verfügbar. Empfohlene Anwendung: Typischerweise 1,0–1,5 Abstandhalter pro m², abhängig von den Anwendungsanforderungen. Speedies® Drop-Stick – Ergonomisches Installationswerkzeug: Der Speedies® Drop-Stick ist ein handliches Werkzeug zum Tragen und effizienten Positionieren von Speedies® Bewehrungsabstandhaltern. Er verbessert die Ergonomie bei der Installation und reduziert gleichzeitig Arbeitszeit und Installationskosten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedies-mark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC003193
    • ETIM-NameSpacer for structural steel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_60_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork cover spacers
    • Klassifizierung03 20 00
    • Format2014TitelConcrete Reinforcing
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 19
    • OmniClassTitelReinforcement Spacers