Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer
Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Speedies® Ceiling Reinforcement Spacer

    Google-Übersetzung,
    Speedies® Ceiling – Die neue Generation von Bewehrungsabstandhaltern. Speedies® Ceiling wurde speziell für die Verwendung mit geschweißten Drahtbewehrungsmatten auf harten und/oder ebenen Untergründen wie Stahl, Beton, Sperrholz und Holzschalungen beim Gießen von Betonbodenplatten, abgehängten Decken, Wänden und anderen Betonkonstruktionen entwickelt. Diese stabilen, stapelbaren Abstandhalter mit außergewöhnlicher Drucktragfähigkeit haben sich in Europa und darüber hinaus schnell etabliert. Ihre spitzen Füße minimieren sichtbare Spuren auf der fertigen Betonoberfläche nach dem Ausschalen. Darüber hinaus sorgt die breite Basis für hervorragende Stabilität und geringe Kippgefahr. Das weltweit schnellste Bewehrungsabstandhaltersystem. Als weltweit schnellstes Bewehrungsabstandhaltersystem und Installationsverfahren zur Positionierung von Bewehrungsmatten mit der erforderlichen Betondeckung setzt Speedies® Maßstäbe hinsichtlich Installationskosten und Effizienz. Speedies® Ceiling findet breite Anwendung sowohl im Ortbetonbau als auch in der Fertigteilindustrie. Die Zeitersparnis bei der Installation variiert zwar je nach Anwendung, liegt aber selten unter 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Bewehrungsabstandhaltersystemen. Als Referenzprodukt und schnellste Installationsmethode eliminiert Speedies® die zusätzlichen Kosten, die durch den höheren Installationsaufwand herkömmlicher, langsamerer Bewehrungsabstandhalter entstehen. Geringer CO₂-Fußabdruck: Hergestellt aus recyceltem Polypropylen/Polyethylen (PP/PE) aus Haushaltsabfällen. Das einzigartige, platzsparende und stapelbare Design ermöglicht eine hocheffiziente Logistik, reduziert Lagerbedarf und transportbedingte Umweltbelastung. Eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ist verfügbar. Empfohlene Anwendung: Typischerweise 1,0–1,5 Abstandhalter pro m², abhängig von den Anwendungsanforderungen. Speedies® Drop-Stick – Ergonomisches Installationswerkzeug: Der Speedies® Drop-Stick ist ein handliches Werkzeug zum Tragen und effizienten Positionieren von Speedies® Bewehrungsabstandhaltern. Er verbessert die Ergonomie bei der Installation und reduziert Arbeitszeit und -kosten zusätzlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedies-valv
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC003193
    • ETIM-NameSpacer for structural steel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_29_60_32
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFormwork cover spacers
    • Klassifizierung03 20 00
    • Format2014TitelConcrete Reinforcing
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 19
    • OmniClassTitelReinforcement Spacers