Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
Bistro indoor dining table stand with elliptical top
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with elliptical top

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus ovalem Edelstahlrohr, mit Polyesterpulver veredelt. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich. Wird unmontiert geliefert.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbistro-indoor-table-elliptical-top
    • ProduktfamilieBistro indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit