Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 22 mm Querschnitt. Struktur aus ovalem Edelstahlrohr, mit Polyesterpulver veredelt. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in europäischem Eichensperrholz erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbistro-indoor-table-round-top-70
    • ProduktfamilieBistro indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit