Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Struktur aus hochfestem Aluminiumprofil und Beine aus eingespritztem Aluminium, mit Polyesterpulver veredelt. Die Kollektion ist auch in einer lackierten Version (MDF) und in erhältlich
    Europäisches Eichensperrholz. Optionale Anschlussdose.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • ProduktfamilieFalcata indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)2950
    • Tiefe (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialHolz
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung11 30 00
    • Format2014TitelResidential Equipment
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit