Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Google-Übersetzung,

Struktur aus Aluminiumrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Tischplattenoptionen: HPL Trespa® 13 mm/0,51 Zoll dick, FENIX NTM® 12 mm/0,47 Zoll und Dekton® 8 mm/0,31 Zoll dick.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummerflamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • ProduktfamilieFlamingo outdoor
  • ProduktgruppeOutdoor collection
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)33
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-11 29 15
  • OmniClassTitelExterior Tables