Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gres bar stool
Gres bar stool
    expormim

    Gres bar stool

    Google-Übersetzung,

    Barhocker mit Struktur aus geschältem und getöntem natürlichem Rattan mit 26 mm Durchmesser. Veredelt mit einer dreistufigen Beschichtung (Farbstoff, Basislack und Decklack), die dank UV-Filtern sehr widerstandsfähig gegen Sonneneinstrahlung ist. Es stehen mehrere Polsteroptionen zur Verfügung: Natur- oder Kunstleder, Schurwollstoffe, Samt und Polypropylen. Fußstütze aus Edelstahl. Schutzkappen mit herausnehmbaren Kunststoff-Filz-Einlagen.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergres-bar-stool
    • ProduktfamilieGres
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)76
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 13 17
    • OmniClassTitelResidential Stools
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings