Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Massivholzprofil aus europäischen Eichen. Tischplatte aus Massivholz aus europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Auch in europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerkotai-rectangular-dining-table-260
        • ProduktfamilieKotai
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-04-04
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)75
        • Breite (mm)260
        • Tiefe (mm)100
        Verwandt
        • HauptmaterialHolz
        • Hergestellt inSpanien
        • Nettogewicht (kg)64
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
        • UNSPSCCode56
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-21 23 15 11
        • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit