Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nude indoor rectangular expandable dining table
Nude indoor rectangular expandable dining table
    expormim

    Nude indoor rectangular expandable dining table

    Google-Übersetzung,

    Struktur aus Edelstahlrohr, beschichtet mit Polyesterpulver. Die Kollektion ist mit einer Tischplatte aus europäischem Eichenfurnier und einer lackierten Tischplatte (MDF) erhältlich. Tischplattenstärke: 19 mm/0,75 Zoll dick für ausziehbare und runde Esstische, 12 mm/0,47 Zoll dick für rechteckige und quadratische Esstische.

    Kontaktieren Sie expormim

    Spezifikation
        Technische Spezifikation
        • Referenznummernude-indoor-rectalgular-expandable-dining-table
        • ProduktfamilieNude indoor
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)75
        • Breite (mm)340
        • Tiefe (mm)100
        Verwandt
        • HauptmaterialEdelstahl
        • Sekundär MaterialHolz
        • Entwickelt inSpanien
        • Hergestellt inSpanien
        • Nettogewicht (kg)85
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Tische
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture
        • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
        • UNSPSCCode56
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
        • Klassifizierung11 30 00
        • Format2014TitelResidential Equipment
        • OmniClassNummer23-21 23 15
        • OmniClassTitelResidential Tables
        • CSIUniFormatIICodeE20
        • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit