Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Google-Übersetzung,

Tisch mit Tischplatte und Beinen aus Massivholz europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Der Unterbau ist mit einem metallischen Gegengewicht ausgestattet, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

Kontaktieren Sie expormim

Technische Spezifikation
  • Referenznummertalo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • ProduktfamilieTalo indoor
  • ProduktgruppeIndoor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)2200
Verwandt
  • HauptmaterialEiche
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)178
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
  • Klassifizierung12 58 00
  • Format2014TitelResidential Furniture
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit