Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
Talo indoor rectangular dining table
    expormim

    Talo indoor rectangular dining table

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte und Beine aus Massivholz europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Der Unterbau ist mit einem metallischen Gegengewicht ausgestattet, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertalo-indoor-rectangular-dining-table-260
    • ProduktfamilieTalo indoor
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)2600
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)187
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung12 58 00
    • Format2014TitelResidential Furniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables