Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Google-Übersetzung,

    Tischplatte und Beine aus Massivholz europäischer Eiche mit 21 mm Querschnitt. Der Unterbau ist mit einem metallischen Gegengewicht ausgestattet, um die Stabilität des Tisches zu gewährleisten. Die Kollektion ist auch in lackierter Ausführung (MDF) und mit europäischem Eichenfurnier erhältlich.

    Kontaktieren Sie expormim

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertalo-indoor-round-dining-table-150
    • ProduktfamilieTalo indoor
    • ProduktgruppeIndoor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)112
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 15
    • OmniClassTitelResidential Tables