Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stand ’N Seam® Structural Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)
Fabral

Stand ’N Seam® Structural Standing Seam Metal Roof Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Dieses leistungsstarke, mechanisch gefalzte Dachsystem erfüllt die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Paneele können rollgeformt und gebogen werden, um ein ganzes Dach ohne Endnähte zu überspannen.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • 22 Gauge Steel
    • 24 Gauge Steel
    • Copper

    Panel Features:

    • Double lock-seamed side joints
    • Factory Applied Sealant
    • Unrestricted thermal movement

    Customizations Available:

    • Factory-Forming
    • Field-Forming

    Highest wind-uplift resistance of any standing seam panel on the market

    Minimum Roof Slope: 1/2:12

    Hail Resistance: UL2218, Class 4

    Fire Resistance: UL790, Class A

    Maximum Panel Length: 47'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstand-n-seam-standing-seam-roof-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Standing Seam
  • ProduktgruppeStructural Standing Seam Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels