Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie
Kugelgarn® Symphonie

    Kugelgarn® Symphonie

    Die Idee hinter Kugelgarn® Symphonie war es, eine besonders feine und elegante Oberflächenstruktur zu entwickeln. Dies wird durch eine Nutzschicht aus 100 % sehr kleinen Faserkugeln erreicht. Ein subtiler „Pin-Point-Effekt“ verstärkt die feine, präzise Anmutung und verleiht dem Belag eine moderne, ruhige Optik – vollkommen richtungsfrei und damit ideal für klare architektonische Konzepte. Mit der höchsten Strapazierklasse 33 ist Kugelgarn® Symphonie bestens für den Objektbereich geeignet und bietet zudem einen guten Gehkomfort. Der langlebige Objektbelag bietet zudem akustische Vorteile und wird häufig in Büros, Schulen und anderen stark frequentierten Bereichen eingesetzt.

    Kontaktieren Sie Fabromont AG

    Spezifikation
    • Spinndüsengefärbte Fasern. Swiss Made, GuT-Siegel, TüVprofiCert, Klasse 33 mit Stuhlrolleneignung mit ständiger Nutzung, Komfortwert LC 2 („gut“), schwerentflammbar (der Klasse Cfl-s1) mit CE- und VKF-Zeugnis, elektrisch antistatisch oder ableitfähig. 12 Farbstellungen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkugelgarn-symphonie
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeCarpets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-09
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika