Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Dynamic Beta Opti

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Notor 65 Dynamic ist aus der Forschung zu Double Dynamic Lighting hervorgegangen und hat einen klaren Fokus auf die Beleuchtung für den Menschen. Durch diffuses direkt/indirektes Licht kombiniert mit gerichtetem Licht eines seitlich angebrachten Strahlers entsteht eine dynamische und naturnahe Beleuchtung. Beta Opti Jalousien bieten eine hohe Effizienz und optimalen Lichtkomfort und dies ermöglicht in Kombination mit dem blendfreien Strahler, UGR16 zu bewältigen und die maximale durchschnittliche Leuchtdichteanforderung an Arbeitsplätzen mit Monitoren von 3000 cd/m2 bei 65-90 Grad zu erfüllen. Kann eine gute Leuchte in Ihrem nächsten WELL-Projekt sein.

    Korpus weiß (RAL 9016 G40) oder schwarz (RAL 9005 G30) lackiert. Indirektes Licht wird durch eine opale Folie abgedeckt, die einen breiten Strahl erzeugt und als Staubschutz dient. Endkappen sind in der Leuchte enthalten.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 4500lm, 4600lm, 4700lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Direkt/indirekt
    Spannung: 220-240 V
    Ra: 90, 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß, Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phase-Pulse, Organic Response, DALI, Phase-Pulse

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 190, 65, 1357 | 190, 65, 1447 | 190, 65, 1392
      Weight: 4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Single installation in wire suspension. For wire suspension installation, wire brackets are required for flexible c/c; ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes.

      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNotor_65_Dynamic_Beta_Opti
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit