Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
    Fagerhult

    Multilume Hydro G3 Recessed

    Google-Übersetzung,


    Multilume Hydro ist eine effiziente und ergonomische Einbauleuchte für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen. Die Einbauleuchte ist nach ISO 14644 für Reinräume zertifiziert, verfügt über eine Abdeckung aus gehärtetem Glas und eine hohe Schutzart (IP-Schutzart). Sie ist beständig gegen alkoholbasierte Reinigungsmittel.

    Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, hergestellt aus 75 % recyceltem Material. Eckverbinder aus Aluminium-Druckguss, ebenfalls aus recyceltem Material. Beständig gegen wiederholte Reinigung mit flüssigem Alkohol. Weiß lackiert (RAL 9016 G40).

    Spezifikation
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended or fixed suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. VTB - for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP65 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis-mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a snap-in connector. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. Luminaires with Tunable White (2700–6500K) and Tunable White Melanopic (1800/2700–6500K) are equipped with DALI Device Type 8 driver. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultilume-hydro-g3-infalld
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-17
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen