Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
    Fagerhult

    Multilume Slim Hygiene

    Google-Übersetzung,

    Multilume Slim Hygien ist eine energieeffiziente Leuchte mit geringer Einbautiefe, die speziell für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen entwickelt wurde. Sie ist nach ISO 14644 für Reinräume zugelassen und beständig gegen alkoholbasierte Reinigungsmittel.

    Leuchtenkörper aus Stahlblech. Beständig gegen wiederholte Reinigung mit flüssigem Alkohol. Weiß lackiert (RAL 9016 G40).

    Verfügbare Lichtsteuerung: Ein/Aus, DALI, DALI/Phasenimpuls,

    Spezifikation
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP44 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or earthed mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a quick connection system. Luminaire body Class III.

      The supplied driver must be connected to the protective earth. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermultilume-slim-hygiene
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen