Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    Google-Übersetzung,
    Ein effizientes, asymmetrisches Downlight zur Beleuchtung von Wänden mit einem Licht, das bis in den Deckenwinkel reicht. Mit mehreren Lichtströmen und Reflektoroptionen ist G4 Wallwasher auch mit Tunable White und RGB/W erhältlich. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss und weißem PBT-Kunststoff. Sichtbarer Reflektorring aus weißem PBT-Kunststoff (RAL 9003). Hauptmerkmale: Lumen: 500 lm, 750 lm, 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 2500 lm Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K Lichtverteilung: Asymmetrisch Spannung: 220-240 V CRI: 80, 90 IP: 20 Standardfarben: Weiß Verfügbar Lichtsteuerung: DaliPhasePulseControl
    Spezifikation
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad-G4-Wallwasher
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Ozeanien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit