Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FENSTERBAU

    - Fenster sind in folgenden Versionen verfügbar:

    • Holz in Naturfarbe (mit ökologischem, farblosem Lack auf Wasserbasis lackiert),
    • Holz, weiß (mit ökologischem Wasserlack gestrichen),
    • Holz, weiß (mit Polyurethanlack gestrichen),
    • in einer Aluminium-Kunststoff-Ausführung in Weiß.

    - Das topSafe-System, das für erhöhte Betriebs- und Einbruchsicherheit sorgt.

    – Die Fenster verfügen außerdem über die ThermoPro-Technologie, die die Energieeffizienz steigert und ihre Lebensdauer verlängert.

    AUTOMATISCHER LUFTEINLASS

    - Die neue automatische Luftdüse* ermöglicht das Einströmen einer optimalen Menge frischer und gesunder Luft, ohne den Innenraum auszukühlen.

    - Diffusor Neue, abgerundete Form der Luftdüse.

    - Es besteht aus Kunststoff, was es „wärmer“ macht - es verringert die Gefahr von Kondensation. Es besteht aus Kunststoff, was es „wärmer“ macht - es verringert die Gefahr von Kondensation.

    - Besserer Wirkungsgrad bei 3-Scheiben-Paketen um ca. 12%.

    MODERNES DESIGN

    - Ergonomischer und Designergriff.

    - Moderne Form der Verkleidung.

    - Moderne Farbe - Anthrazit RAL 7016 als Standard.

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ftp_v_p50_kpmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit