Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V U4 | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    PVC-Dachfenster verfügen über Rahmenprofile, die zu bis zu 57 % aus Recyclingmaterial bestehen. Darüber hinaus lassen sich die zur Fensterherstellung verwendeten Materialien wie Glas, PVC-Profile, Aluminium- und Stahlkomponenten nahezu vollständig wiederverwenden.

    Die Fenster bestehen aus Mehrkammer-PVC-Profilen, die von innen mit verzinktem Stahl verstärkt sind, um Verformungen zu verhindern. Die PVC-Profile basieren auf einem Calcium-Zink-Stabilisator.

    Die Fenster sorgen für reichlich natürliches Licht im Dachgeschoss, wodurch wir uns dort wohlfühlen und gerne wohnen möchten.

    Sie garantieren Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl für viele Jahre. Die Fenster sind langlebig und witterungsbeständig. Das Material nimmt keine Feuchtigkeit auf und muss nicht gestrichen werden; das Glas ist durch eine lebenslange Hagelgarantie abgedeckt.

    Fenster tragen dazu bei, Wärmeverluste im Winter zu reduzieren und können – je nach Gebäude, Einbau und Nutzung – eine effizientere Heiznutzung ermöglichen. Sie sind mit Dreifachverglasung ausgestattet, und die Montage mit Thermodichtungen verbessert den Wärmedurchgangskoeffizienten um bis zu 15 %.

    Sie können in jedem Raum installiert werden, einschließlich Wohnzimmern, Schlafzimmern, Kinderzimmern und Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Küchen und Badezimmern.

    Sie eignen sich sowohl für Neubauten als auch als Austauschfenster. Gängige Dachfenster lassen sich austauschen, ohne die Verkleidung zu beschädigen, und der gesamte Vorgang ist schnell und einfach.

    Unsere Fenster lassen sich perfekt an jede Inneneinrichtung anpassen. Sie sind in klassischem Weiß sowie in attraktiven Furnieren wie Kiefer und goldener Eiche erhältlich, die natürlichem Holz täuschend ähnlich sehen.

    • Beliebte Fensterkonstruktion mit mittig angeordnetem Scharnier, die für den Einsatz in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit vorgesehen ist.
    • Einfache Fensterbedienung durch den Griff an der Unterseite des Fensterflügels mit zweistufiger Mikroöffnung.
    • Der Flügel lässt sich um 180° drehen und arretieren, was eine sichere und einfache Reinigung der Außenscheibe ermöglicht und die Montage der Markise erleichtert.
    • Erhöhter Einbruchschutz – topSafe-System.
    • Die thermoPro-Technologie gewährleistet eine verbesserte Qualität und optimierte Parameter von Dachfenstern, wodurch deren Energieeffizienz gesteigert, eine höhere Langlebigkeit erzielt, eine ausgezeichnete Dichtheit sichergestellt und der Installationsprozess erleichtert wird.
    • Umfangreiches Sortiment an zusätzlichem Zubehör.
    • Breites Sortiment an Eindeckrahmen gewährleistet die Installation des Fensters in nahezu allen Arten von Dacheindeckungen.
    • Option zur Installation einer elektrischen Steuerung.
    • Geeignet für Neigungen von 15-90°.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.7 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 33 dB
      Glazing unit: 4HT-12-4-12-4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: V35

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercentre_pivot_ptp_u4
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeCentre pivot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings