FGH-V Galeria ist ein innovatives großes Fenster, bei dem der geöffnete Flügel einen Balkon im Dachgeschoss schafft. Der obere Klappflügel öffnet sich nach oben, während der untere Flügel nach vorne gekippt werden kann, um einen einfachen Zugang zur Balkonnische zu ermöglichen. Der Flügel wird bei einer Flügeldrehung von 0° bis 45° durch eine innovative Hilfsmechanik unterstützt, die es ermöglicht, den Flügel in jeder Position innerhalb dieses Bereichs offen zu lassen. Der obere Flügel lässt sich im gesamten Öffnungsbereich beliebig öffnen, bis 45°. Seitliche Sperren sind in den unteren Flügel integriert und gleiten beim Öffnen heraus. Beim Schließen des unteren Flügels werden die Balkongitter im Fenster versteckt und sind somit über dem Dach nicht sichtbar. Versteckt unter den Fenstereindeckungselementen sammeln sie keinen Schmutz an und beeinträchtigen die Ästhetik des Daches nicht.
Merkmale:
- geeignet für Dachneigungen zwischen 35°-55°
- emissionsarmes und wärmereflektierendes Isolierglas
- fabrikfertiger Rahmen
- System der verstärkten Fensterstruktur topSafe
- Die Linie für die einfache Bedienung sollte nicht auf einer neuen Linie stehen, sondern nach dem Flügel fortgesetzt werden
- Öffnungsbegrenzung
- Umfangreiches Zubehör
- erfordern spezielle Einfassungen: ELV/G für Schindeln und EHN/G für profilierte Dachmaterialien (Ziegel).