Das Garagentor ELITE ist ein Premiumprodukt. Die Verwendung hochwertiger Komponenten und zusätzlicher Lösungen gewährleistet hohe Sicherheit und Langlebigkeit. Seine elegante Ästhetik harmoniert perfekt mit dem Design eines modernen Hauses.
SICHERHEIT
- Sicherheitspanel
- zinkfarbene Walzenabdeckungen
- Schutz vor Frühlingsbrüchen
- Automatisierung mit Überlastsensoren und der Option zur Installation von Lichtschranken
WÄRMEDÄMMUNG
- 60 mm Platte
- Dichtungen rund um das gesamte Tor
ÄSTHETIK
- Die ausgewählten Gehäusefarben entsprechen dem INNOVIEW LINE-Design
- verzinkte Beschläge
BENUTZERKOMFORT
- hinteres Federbein
- Doppelwalzen
- geräuschlose Rollenscharniere
- vertikale Führungsschienen, die vor Korrosion geschützt sind
HALTBARKEIT
- langlebige Torsionsfedern
EFFIZIENTE INSTALLATION
- einfache und schnelle Montage
- ausgewählte Komponenten vormontiert
- Torx-Schrauben
KONTROLLE
- Tor sowohl manuell als auch automatisch bedienbar
- kann mit Z-Wave- oder Wi-Fi-Technologie und FAKRO SmartHome-Lösungen ausgestattet werden