Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Plus | FAKRO

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die LWS Plus ist das Basismodell der neuen Generation von FAKRO Dachbodentreppen. Innovative Konstruktionslösungen gewährleisten hohen Bedienkomfort und eine schnellere und einfachere Montage. Die Dachbodentreppe verfügt über eine beigefarbene, wärmeisolierende Luke, die beispielsweise furniert oder in jeder beliebigen Farbe lackiert werden kann und sich so optimal an den Charakter des Interieurs anpassen lässt.

    Spezifikation
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerloft_ladder_lws_plus_2
    • ProduktfamilieLoft ladders
    • ProduktgruppeWooden loft ladders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Leitern
    • IFCClassificationTreppe
    • UNSPSCNameLadders
    • UNSPSCCode30191501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_85_36
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHardwood loft ladders
    • Klassifizierung06 43 13
    • Format2014TitelWood Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17 15
    • OmniClassTitelRetractable Stairs
    • CSIUniFormatIICodeC2010
    • CSIUniFormatIITitleStair Construction