Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDW-X P50 AWMX FSC | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    Fenster mit erhöhter Drehachse mit unterem Oberlicht

    ERGONOMIE UND BENUTZERKOMFORT

    • Reich ausgestattetes Doppelflügelfenster.
    • Das obere Fenster lässt sich schwenkbar öffnen und die Drehachse befindet sich oberhalb der Mitte der Fensterhöhe, sodass auch große Personen bis an den Rand herankommen können.
    • Das Duet proSky-Fenster macht die vertikale Verbindung von Fenstern überflüssig und bietet eine größere Beleuchtungsfläche.

    INTUITIVE BEDIENUNG UND FUNKTIONALITÄT

    • Die komfortable Fensterbedienung erfolgt über einen neuen Griff an der Unterseite des Fensterflügels. Der Griff bietet zwei Mikroöffnungseinstellungen.
    • Das Scharnier ermöglicht es, den Flügel zu drehen und offen zu halten. Ein innovativer Stützmechanismus stützt den Flügel bei Drehungen von 0° bis 45°.
    • Der Flügel lässt sich zudem um 160° um seine Achse drehen und mit einem Verriegelungsbolzen arretieren, was eine bequeme und sichere Reinigung der äußeren Fensterscheibe ermöglicht.

    ENERGIESPARENDES DESIGN

    • Fenster mit thermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, hervorragende Dichtheit und einfachere Installation.
    • Das vierfache Dichtungssystem sorgt für zusätzliche Dichtheit bei extremen Wetterbedingungen und reduziert Mikrovibrationen des Blechs bei starkem Regen.
    • Das Innenglas ist laminiert und sicher und entspricht der Einbruchschutzklasse P2A.
    • Schallschutzglas reduziert die Geräuschübertragung wirksam.

    LANGANHALTENDER SCHUTZ

    • Aus vakuumimprägniertem Kiefernholz.

    VERBESSERTE SICHERHEIT

    • Gehärtetes Außenglas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelschlag.
    • Erhöhte Betriebs- und Einbruchsicherheit – topSafe-System.

    FUNKTIONELLES ZUBEHÖR

    • Eine große Auswahl an Zubehör. Prüfen Sie die Kompatibilität.

    MONTAGEUMFANG

    • 25-65˚

    FARBE DES BLECHES

    • Anthrazit RAL 7016 - Standard
    • Graubraun RAL 7022
    • Schwarz RAL 9005

    BESTIMMUNG

    • Empfohlene Fenster für Gebäude, bei denen besonderer Wert auf die Einsparung von Wärmeenergie gelegt wird.
    • Möglichkeit der Installation in horizontalen Kombinationen.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fdw_x_p50_awmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit