Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO
    FAKRO

    Terrace window FOP-V P50 APMX FSC - upper part | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    ENERGIESPARENDES DESIGN

    • Moderne, große Dachfenster, die beim Öffnen der Flügel einen komfortablen Ausgang zur Terrasse oder zum Balkon schaffen. Diese funktionale Lösung bietet neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Nutzung von zusätzlichem Außenraum auf der Terrasse, der bisher nicht verfügbar war.
    • Der Flügel des oberen Fensters (FOP) öffnet nach oben, der untere nach rechts (FOR), links (FOL) oder öffnet nicht (FOX).
    • Hochwertiges Kiefernholz, schichtverleimt, vakuumimprägniert.
    • Fenster mit ThermoPro-Technologie – höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer, hervorragende Dichtheit und einfachere Montage.
    • Uw -Wert 1,0 W/m²K mit Thermomanschette.

    LEICHT SAUBER ZU HALTEN

    • Der Riegel blockiert den um 180° gedrehten Flügel und ermöglicht so eine komfortable Reinigung der Außenscheibe.


    VERBESSERTE SICHERHEIT

    • Gehärtetes Außenglas mit lebenslanger Garantie gegen Hagelbruch.
    • Erhöhter Einbruchschutz durch das patentierte topSafe-System.

    FUNKTIONELLES ZUBEHÖR

    • Eine große Auswahl an zusätzlichem Zubehör.

    MONTAGEBEISPIELE

    • 35-55°.

    DREI BLECHFARBEN ZUR AUSWAHL

    • Anthrazit RAL 7016 - Standard.
    • Graubraun RAL 7022 ohne Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit.
    • Schwarz RAL 9005 ohne Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit.
    Spezifikation
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerterrace_window_fop_v_p50_apmx_fsc
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeTerrace window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit