Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
USA Premium deck mounted venting skylight FV G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted venting skylight FV G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted venting skylight FV G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted venting skylight FV G31 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted venting skylight FV G31 | FAKRO

    4.6 von 5 Sternen4.6(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die manuell zu öffnenden Dachfenster der FAKRO FV-Serie ermöglichen es Ihnen, Licht und frische Luft auch dort zu genießen, wo aus Sicherheitsgründen auf elektrische Geräte verzichtet werden sollte. FV-Dachfenster eignen sich besonders für Räume ohne Stromanschluss. Mit einer speziellen Bedienstange lassen sich die hoch oben in der Decke (außer Reichweite von Kindern) montierten Dachfenster öffnen und schließen. Ein serienmäßig eingebautes Insektenschutzgitter schützt vor Mücken und anderen Insekten, sodass das Dachfenster auch in trockenen Sommernächten einen Spalt offen bleiben kann.

    Eigenschaften:

    • Die Dachfenster von FV lassen sich kippen, um die Luftzirkulation im Haus zu verbessern. Jedes FV-Gerät ist standardmäßig mit einem Insektenschutzgitter ausgestattet, um vor Insekten zu schützen.
    • Emissionsarme, wärmereflektierende Doppelverglasung; erhältlich in den Ausführungen Einscheiben-Vorgespanntglas (G3) oder Einscheiben-Verbundsicherheitsglas (G31).
    • Wunderschöne, handverlesene, vakuumbehandelte und lackierte Holzrahmen
    • Spezielle umlaufende Dichtung unterhalb des Rahmens für verbesserte Isolierung
    • Ein internes Dichtungssystem schützt Rahmen und Gipskarton vor Kondensation
    • Einfaches, „halterungsfreies“ Installationssystem
    • UV-beständige Verkleidung aus polyesterlackiertem Aluminium für lange Lebensdauer
    • Scharniere der Korrosionsbeständigkeitsklasse 3
    • Geeignet für Dachneigungen zwischen 15 und 85°
    • Eine bessere Dimensionierung verbessert die Montage und Fertigstellung von Trockenbauwänden ohne zusätzliche Stützkonstruktionen.
    • Doppelte Dichtungen für bessere Isolierung zwischen Flügel und Rahmen bei geschlossenem Dachfenster.
    • Insektenschutzgitter ist serienmäßig enthalten.
    Spezifikation
    • Window U-value: 0,41 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,19 BTU/hft²F

      Glazing unit: 4HT-Tg14Ar-33.2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerusa_premium_deck_mounted_skylight_fv_g31
    • ProduktfamilieSkylights
    • ProduktgruppeDeck mounted venting skylights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights