Die doppelseitige FalcoHoth Fahrradüberdachung ist eine robuste Fahrradparklösung für Standorte, an denen hohe Schneelasten und anspruchsvolle Witterungsbedingungen berücksichtigt werden müssen. Die stabile Stahlkonstruktion ist für eine maximale Schneelast von 250 kg/m² ausgelegt.
Die doppelseitige Ausführung ermöglicht überdachtes Fahrradparken auf beiden Seiten und nutzt damit die verfügbare Fläche effizient. Die FalcoHoth verbindet eine besonders stabile Konstruktion mit einem markanten und funktionalen Design. Dadurch eignet sie sich für öffentliche Räume, Schulen, Unternehmen und andere Standorte mit einem hohen Bedarf an Fahrradstellplätzen.
Für das Dach stehen Aluzinc-Profilbleche oder Verbundsicherheitsglas zur Auswahl. Die Stahlkomponenten können in einer gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.
Die FalcoHoth verfügt über einen modularen Aufbau mit einer Standard-Feldlänge von 4 Metern und kann mit zusätzlichen 4-Meter-Feldern erweitert werden. Die Überdachung kann außerdem mit verlängerten Stützen ausgeführt werden, sodass das FalcoLevel Premium+ Doppelstockparksystem integriert werden kann.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |