Der Falco Ideal 2.0 ist ein einseitiger Fahrradträger, der für effizientes und sicheres Abstellen von Fahrrädern konzipiert wurde. Dieser robuste und langlebige Fahrradständer bietet hohe und niedrige Stellplätze, die eine optimale Raumnutzung ermöglichen und Zusammenstöße mit dem Lenker verhindern. Er ist ideal für den öffentlichen Raum und besteht aus hochwertigen Materialien, die den unterschiedlichsten Wetterbedingungen standhalten. Der Ständer kann mit verschiedenen Oberflächen und Farben an die jeweilige Umgebung angepasst werden. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für Gemeinden, Schulen und Gewerbegebiete, die den Radverkehr fördern und gleichzeitig eine organisierte und attraktive Umgebung aufrechterhalten wollen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Italien |
Luxemburg |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Rumänien |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |