Referenz: 01025
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776168008
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Serie: 0105
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
IP: 20
Maximale Leistung (W): 7
Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 1w 80Lm / 4w 250Lm / 7w 500Lm
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A
Maximale Lumen: 500lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 220
Länge: 300
Tiefe: 145
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 165
Breite der einzelnen Box (MM): 165
Einzelboxlänge (MM): 320
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.008712
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
STK: 72
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,60