Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°

FUGA LARGE White projector LED 18W 2700K 24°

GROßE Version von FUGA, einer Familie von Projektoren im Röhrenformat. Sie sind auf ihrer vertikalen Achse um 350° und auf ihrer horizontalen Achse um 90° verstellbar. Alle Komponenten sind im Projektorgehäuse untergebracht, wodurch ein stromlinienförmiges Design entsteht. Dank der Möglichkeit, sie so auszurichten, dass sie Elemente hervorheben oder das Licht gleichmäßig verteilen, verteilen die Projektoren das Licht dort, wo es am meisten benötigt wird. Mit einer Farbtemperatur von 2700 K können Sie mit diesem Projektor angenehme und einladende Atmosphären schaffen. Die 24°-Variante eignet sich ideal als Akzentlicht in Vitrinen oder Schaufenstern, in Restaurants und Hotels.
Spezifikation
  • Referenz: 011300101

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776155350

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decke

    Serie: 0112

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 23W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1350lm

    Spannung: 100V-277V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 24

    Gesamthöhe: 245

    Länge: 95

    Tiefe: 95

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 01991301

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 356

    Breite der einzelnen Box (MM): 120

    Einzelboxlänge (MM): 120

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005126

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer011300101_-_FUGA-LARGE-White-projector-LED-18W-2700K-24
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)170
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit