Referenz: 0118MT62-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776258730
Preisartikel: 9405119090
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER
Kommerzielle Beschreibung: FOST TRACK projektor schwarz Ø70 43W 60° MEAT
Produktbeschreibung: Die FOST TRACK-Familie von Stromschienenstrahlern wurde entwickelt, um ganz bestimmte Punkte zu beleuchten. Es verfügt über ein vereinfachtes Design mit einem in den Schienenadapter selbst integrierten Treiber, der sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Sein multifunktionales Design, der in den Schienenadapter selbst integrierte Treiber und seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen erleichtern die individuelle Gestaltung des Produkts und verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz, während es gleichzeitig möglich ist, den Strahl zu modifizieren oder die Blendung zu reduzieren. Ideal für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und sogar Privaträume. Dieser schwarze Schienenprojektor hat einen Durchmesser von Ø70, einen Winkel von 60° und eine Leistung von 43 W.
Serie: 0117
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01