Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST PULLDOWN schwarzer Strahler 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN schwarzer Strahler 15W 35° 2700K CRI97 Casambi

FOST PULLDOWN ist eine Einbauleuchte, die als Downlight dient und dank ihres optischen Blockextraktionssystems, das es ihr ermöglicht, die Erwartungen einer Akzentbeleuchtung zu erfüllen, in einen sehr funktionalen Projektor umgewandelt werden kann. Diese Funktion verleiht FOST PULLDOWN die perfekte Flexibilität für multifunktionale Räume, die eine Anpassung oder Modifikation von einem festen Punkt aus erfordern. Dieser schwarze Pulldown-Projektor hat eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI97, einen Winkel von 35°, eine Leistung von 15 W und ein Casambi-Steuerungssystem. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Lösung für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandels- und Privaträume.
Spezifikation
  • Referenz: 0122X2732W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776270299

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0117

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 1172lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 15°

    Gesamthöhe: 121

    Gesamtdurchmesser: 50

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,139

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0122X2732W_-_FOST-PULLDOWN-Black-projector-15W-35-2700K-CRI97-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)139
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit