Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCHWARZE 3-PHASE SCHIENE 2m
SCHWARZE 3-PHASE SCHIENE 2m
SCHWARZE 3-PHASE SCHIENE 2m

    SCHWARZE 3-PHASE SCHIENE 2m

    Dreiphasen-Einbauschiene 2m lang. Schwarze Farbe.
    Spezifikation
    • Referenz: 01997202

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Preisartikel: 8536901000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Serie: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 32

      Länge: 2000

      Tiefe: 53

      Montage linearer Systeme: DE EMPOTRAR

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,85

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC000101
    • ETIM-NameLight-track
    • UNSPSCNameTrack lighting
    • UNSPSCCode39111508
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_47
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting tracks
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 21 17
    • OmniClassTitelLighting Tracks
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit