Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° MEAT casambi

TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° MEAT casambi

Das Design des TARGET-Schienenprojektors erreicht ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Ort Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Dieser schwarze TARGET-Schienenprojektor hat eine Leistung von 13 W, einen Winkel von 15° und verfügt über das Casambi-Steuerungssystem. Ideal zum Anzünden von Fleisch. Eine ideale Option für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants und Einzelhandel.
Spezifikation
  • Referenz: 0214MT12W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776385177

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TARGET scheinwerfer schwarz 13W 15° MEAT casambi

    Produktbeschreibung: Das Design des TARGET-Schienenprojektors erreicht ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Ort Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Dieser schwarze TARGET-Schienenprojektor hat eine Leistung von 13 W, einen Winkel von 15° und verfügt über das Casambi-Steuerungssystem. Ideal zum Anzünden von Fleisch. Eine ideale Option für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants und Einzelhandel.

    Serie: 0114

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 1436

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 24°

    Gesamthöhe: 215

    Tiefe: 52

    Gesamtdurchmesser: 111

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,67

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0214MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-MEAT-casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit