Referenz: 0352X2742C-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776264816
Preisartikel: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN
Kommerzielle Beschreibung: TEIDE verstellbares Downlight-Modul schwarz 10W 40° 2700K CRI97 TRIAC
Produktbeschreibung: TEIDE ist ein modulares System von Einbauleuchten, das sich durch seine Anpassungsfähigkeit an jedes Projekt, perfekten Sehkomfort und die Ausrichtung seiner Module auszeichnet. Das verstellbare Downlight-Modul TEIDE in schwarzer Farbe und mit vereinfachtem Design bietet eine breite Integration in die Architektur und ist ideal für den Einsatz im Wohn- und Einzelhandelsbereich. Dieses Modul hat eine Leistung von 10 W, eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI97, einen Winkel von 40° und ein TRIAC-Steuerungssystem. Sie können dieses Modul mit verschiedenen quadratischen/rechteckigen Einbaurahmen mit 1, 2 und 3 Leuchten kombinieren (auch in einer rahmenlosen Version erhältlich).
Serie: 0346
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01