Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KOBO downlight weiß 15W 2700K CRI90  90° IP65

KOBO downlight weiß 15W 2700K CRI90 90° IP65

KOBO ist ein weißes IP65-Downlight für die Allgemeinbeleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 15 W. Dieses Downlight ist ideal für die Beleuchtung von Krankenhäusern, Kliniken, Fitnessstudios und sogar Spas.
Spezifikation
  • Referenz: 035592791-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776535640

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: KOBO downlight weiß 15W 2700K CRI90 90° IP65

    Produktbeschreibung: KOBO ist ein weißes IP65-Downlight für die Allgemeinbeleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700 K, einem CRI90 und einer Leistung von 15 W. Dieses Downlight ist ideal für die Beleuchtung von Krankenhäusern, Kliniken, Fitnessstudios und sogar Spas.

    Serie: 0354

    IP: 65

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Spannung: 110V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer035592791-110_-_KOBO-white-downlight-15W-2700K-CRI90--90deg-IP65
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit