Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 56CM 24W 3000K

VIA Grey surface DALI & PRISMATIC 56CM 24W 3000K

VIA ist eine graue Multifunktionsleuchte, die sowohl als Pendelleuchte als auch als Anbauleuchte montiert werden kann. Ideale Leuchte zur Beleuchtung von Arbeitsumgebungen. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Leuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen. 56cm-Version. Dieses LED-System ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien. Version mit DALI und mikroprismatischem Diffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 041000703DU

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776176157

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0410

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Prisma

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 26W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1300lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 560

    Tiefe: 40

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 75

    Breite der einzelnen Box (MM): 75

    Einzelboxlänge (MM): 600

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003375

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.15

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,05

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041000703DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-56CM-24W-3000K
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)105
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit