Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA L Oberfläche TW OPAL schwarz

VIA L Oberfläche TW OPAL schwarz

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien oder die Konstruktion unterschiedlicher Formate mithilfe von Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION L ist eine farbige Flächenleuchte, abstimmbar weiß mit einer Farbtemperatur von 2700-6500K mit CRI>90 und mit opalem Diffusor. Sie können damit L-Konfigurationen auf der Oberfläche VIA EVOLUTION erstellen.
Spezifikation
  • Referenz: 041009512

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776300774

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 891042

    Festsetzung: Wand

    Serie: 0411

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: 89602935

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 27W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 550mA CC

    Maximale Lumen: 2160lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 34°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041009512_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-black
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit