Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA L Oberfläche 3000K 400mA schwarz DALI

VIA L Oberfläche 3000K 400mA schwarz DALI

VIA EVOLUTION L ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Farbtemperatur von 3000K mit CRI80, 400mA und einem DALI-Steuerungssystem. Sie können damit L-Konfigurationen auf der Oberfläche VIA EVOLUTION erstellen.
Spezifikation
  • Referenz: 041009612D-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VIA L Oberfläche 3000K 400mA schwarz DALI

    Produktbeschreibung: VIA EVOLUTION L ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Farbtemperatur von 3000K mit CRI80, 400mA und einem DALI-Steuerungssystem. Sie können damit L-Konfigurationen auf der Oberfläche VIA EVOLUTION erstellen.

    Serie: 0411

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15W

    Maximale Fahrerinformationen: 400mA CC

    Maximale Lumen: 1329lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 110

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit