Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA L Oberfläche prismatisch 4000K 700mA schwarz DALI

VIA L Oberfläche prismatisch 4000K 700mA schwarz DALI

VIA EVOLUTION L ist eine schwarze prismatische Flächenleuchte mit einer Farbtemperatur von 4000K mit CRI80, 700mA und einem DALI-Steuerungssystem. Sie können damit L-Konfigurationen auf der Oberfläche VIA EVOLUTION erstellen.
Spezifikation
  • Referenz: 041009912DU

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 0411

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Prisma

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 25W

    Hertz: 50/60Hz

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 2433lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 20°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 300

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit