Referenz: 0410T11015-110
Katalog: Architectural
EAN: 8421776534070
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten weiß UGR<16 3000K 50°
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Serie: 0411
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01