Referenz: 0410T11025
Katalog: Architectural
EAN: 8421776340930
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1184660
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: VIA EVO TRACK 1130 aufbauleuchten schwarz UGR<16 3000K 50°
Produktbeschreibung: Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVO TRACK ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVO TRACK ist eine schwarze Aufbauleuchte mit einer Länge von 1130 mm, einer Farbtemperatur und einem Winkel von 50°. Sein UGR<16 macht es zu einer perfekten Alternative für Büroanwendungen.
Serie: 0411
Körpermaterial: Aluminium+PC
Karosseriefinish: Schwarz
Energieklasse der Lichtquelle: C
Lichtquellencode: WU-M-684-B-LV-830
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 32W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 800mA CC
Maximale Lumen: 3989lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 50°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40