Referenz: 0419TW11D
Katalog: Architectural
EAN: 8421776284364
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 896684
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: OBERFLÄCHE
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: DOMIO Oberfläche weiß Ø600 33W opal DALI
Produktbeschreibung: DOMIO ist eine Familie kreisförmiger Leuchten mit klaren Linien, die sich ideal für die Beleuchtung großer Räume wie Lobbys, Konferenzräume und Restaurants eignen. Diese weiße Ø600mm DOMIO Aufbauleuchte hat eine Leistung von 33W und verfügt über ein DALI-Steuerungssystem. Dank des Zubehörs Ref. 050000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) kann DOMIO als Decken-/Wandleuchte leicht von der Montagefläche getrennt, als Halbeinbauleuchte oder als Pendelleuchte installiert werden.
Serie: 0500
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: 89603436
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 33W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: MODULO LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC
Maximale Lumen: 3528
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K
WEINEN: >90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 56°
Gesamthöhe: 55
Tiefe: 86
Gesamtdurchmesser: 600
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.1
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 10,00